Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ニッセイ
説明
フランジ取付型
部品表
HF15R030-CTML15NT
VT
電源電圧
三相 200V
MCT
モータ容量
15 W
B
ブレーキの有無
-
RTVIS
減速比
1/30
OSH
枠番
15
TBT
ターミナルボックス
T型ターミナルボックス
PTB
ターミナルボックス・リード線の位置
CNSORDERNO
型式
HF15R030-CTML15NT
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions